TPS65286EVM-623

TPS65286 評価モジュール、デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ、および 28Vin/6A 降圧コンバータ

TPS65286EVM-623

ご注文はこちら

概要

The TPS65286EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 4.5V to 18V input and 5V, 6A output buck , precision adjustable current limited  distribution switch. The TPS65286 PMIC contains a buck converter and two power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 6-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

特長

Buck DC/DC Converter

  • Wide Input Voltage Range 4.5 V to 28 V
  • Maximum Continuous 6 A Output Load Current
  • Fixed 500KHz Switching frequency
  • Adjustable Soft Start and Internal Soft-start Time
  • Adjustable Current Limit Threshold
  • External Clock Synchronization
  • Selectable Pulse Skipping Mode at Light Load Condition

 

Power Distribution Switches

  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Adjustable Current Limiting from 75mA to 2.7A
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.5A (Typical)
  • Fast Over Current Response  2µs (Typical)
  • Latch-off Over Current Protection Versions
DC/DC コンバータ
TPS65286 デュアル ロード スイッチ搭載、4.5V ~ 28V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65286EVM-623 — TPS65286 評価モジュール、デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ、および 28Vin/6A 降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65286EVM-623 TPS65286 評価モジュール、デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ、および 28Vin/6A 降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65286 DUAL POWER DISTRIBUTION SWITCHES WITH 4.5V TO 28V INPUT VOLTAGE 2014/03/27
証明書 TPS65286EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。