TPS65720
- 電源パス管理を搭載したバッテリ充電器
- 28V定格の電源パス
- 100mAの入力電流制限
- 500mAの入力電流制限
- 300mAの充電電流
- 200mAの降圧コンバータ(TPS65720)
- 400mAの降圧コンバータ(TPS65721、TPS657201、TPS657202)
- 最高92%の効率
- DC/DCコンバータ用のVIN範囲は2.3V~5.6V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
- PWMモードでの出力電圧精度: ±2%
- 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 1つの汎用200mA LDO
- LDOのVIN範囲は1.8V~5.6V
- I2C互換のインターフェイス
- 4つのGPIO
- 25ボール、0.4mmピッチのDSBGA、および4mm×4mm、32ピンのWQFNパッケージで供給
TPS6572xデバイスは小型の電源管理ユニットで、Bluetooth対応ヘッドセットなど、低消費電力の携帯型消費者向け最終機器を対象としています。このデバイスにはUSBフレンドリなリチウムイオン・バッテリ充電器、高効率の降圧コンバータ、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ、および追加サポート機能が含まれています。このデバイスは、I2Cインターフェイスにより制御されます。不揮発性メモリを使用して、出荷時プログラムにより、いくつかの設定をカスタマイズできます。
2.25MHz降圧コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、I2C互換インターフェイスを使用して、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードに設定できます。
このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65720はDC/DCコンバータで最大200mAの出力電流を供給でき、TPS657201、TPS657202、TPS65721は最大400mAを供給できます。
また、TPS6572xには200mA LDOが1つ搭載されています。このLDOは1.8V~5.6Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの出力から、またはシステム電圧から直接給電を受けることができます。
TPS65720、TPS657201、TPS657202は小型の25ボール、2mm×2mm、0.4mmボール・ピッチのウェハー・チップ・スケール・パッケージ(DSBGA)または4mm×4mm、0.4mmピッチのWQFNパッケージ(TPS65721)で供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65720EVM-515 — 評価モジュール、TPS65720、2 チャネル、パワー・マネージメント IC
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点