TPS714
- 入力電圧範囲:2.5V~10V
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V~5V
- 可変:1.205V~8.8V
- 出力電流:最大 80mA
- 超低 I Q:80mA の負荷電流で 3.2µA
- ドロップアウト電圧:415mV (50mA 負荷の場合)
- 過電流保護
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 2mm × 1.25mm SC-70 (DCK)
- 2mm × 2mm WSON (DRV)
- MSP430 固有の出力電圧については、TPS715 を参照してください
TPS714 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現する、低静止電流のデバイスです。このため、TPS714 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。
TPS714 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。より高い柔軟性またはより高い出力電圧を実現するために、調整可能バージョンでは、外付け帰還抵抗を使用して出力電圧を 1.205V~8.8V に設定します。TPS714 の LDO は、80mA の負荷電流で 650mV (標準値) の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~80mA) にわたって安定しています。また、TPS714 (新チップのみ) には、内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。
TPS714 は、高消費電力アプリケーション向けの 2mm × 2mm パッケージで供給され、SC70-5 パッケージはハンドヘルドおよび超ポータブル アプリケーション向けに設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS714 80mA、10V、3.2μA 静止電流、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 |
ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 評価モジュール
The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板
TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア・レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効静電容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。
PMP9059 — 120 VAC 入力、5 V/200 mA フライバックコンバータ、BJT スイッチ付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。