TPS715-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:T A = -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B は従来チップ用、C5 は新チップ用
- 入力電圧範囲:2.5V~24V
- 選択可能な出力電圧:
- 固定:1.8V~5V
- 可変:1.2V~15V
- 出力電流:最大 50mA
- 超低 I Q:50mA の負荷電流で 3.2µA
- 0.47µF 以下の出力コンデンサで安定動作
- 過電流保護
- パッケージ:5 ピン SC70 (DCK)
TPS715-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止電流のデバイスで、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現します。このため、TPS715-Q1 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。
TPS715-Q1 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。柔軟な、または高い出力電圧が必要な場合は、可変バージョンで帰還抵抗を使用して、出力電圧を 1.2V~15V に設定します。TPS715-Q1 LDO は、50mA の負荷電流で標準値 415mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~50mA) にわたって安定しています。また、TPS715-Q1 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。
TPS715-Q1 は、固定および可変出力用の 2.00mm × 1.25mm、5 ピン SC-70 (DCK) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 の評価基板
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)
TPS71533EVM — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板
この評価基板 (EVM) の目的は、低ドロップアウト (LDO) レギュレータである TPS715xx ファミリの評価を容易にすることです。各 EVM プリント基板 (PCB) には、TPS71533 LDO リニア・レギュレータと、サポートする受動部品が含まれています。また、基板のサイズが小さく、サイド・クリップを備えているため、パワー・モジュールとして他の PCB に簡単に取り付けることができます。
TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板
TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア・レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効静電容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。
TIDA-080004 — 拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。