TPS734
- EN機能付250mAの低ドロップアウト・レギュレータ
- 低IQ:44µA
- 複数の固定出力電圧製品をラインアップ
- 革新的な出荷時EEPROMプログラミングによる1.0V~4.3Vの固定出力製品
- 1.25V~6.2Vの可変出力製品
- 高PSRR:60dB(1kHz時)
- 超低ノイズ:28µVRMS
- 高速スタートアップ:45µs
- 2.0µF(Typ)の低ESR出力コンデンサ容量で安定に動作
- 優れた負荷/ライン過渡応答特性
- 総合出力電圧精度:2%(負荷/ライン/温度による変動を含む)
- 超低ドロップアウト電圧:125mV(250mA時)
- ThinSOT-23、2mm × 2mmのSON-6、および 3mm × 3mmのSON-8パッケージ
- APPLICATIONS
- WiFi、WiMax
- プリンタ
- 携帯電話、スマートフォン
- 電子手帳、PDA
TPS734xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)、低電力用リニア・レギュレータは、非常に低いグランド電流で優れたAC 性能を発揮します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、および優れたライン/負荷過渡応答という高 性能にもかかわらず消費するグランド電流はわずか44µA(標準)です。TPS734xxは、セラミック・コンデンサで安定動作が可能 であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、250mA出力で標準125mVのドロップアウト電圧を実現していま す。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造起因誤差、および温度変化に対して2%の 総合精度を達成できます。TPS734xxは、TJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲で仕様が規定されています。低プロファイルの ThinSOT-23パッケージ、2mm × 2mmのSONパッケージ、および3mm × 3mmのSONパッケージで供給され、ワイヤレス・ハン ドセット、プリンタ、WLANカードなどに最適です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 250mA、低静止時自己消費電流、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2009年 8月 26日 | |
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
ホワイト・ペーパー | The ultra-low-power USB revolution (Rev. A) | 2019年 2月 26日 | ||||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 2月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。