TPS73401DRVEVM-527
TPS73401DRVEVM-527 評価モジュール
TPS73401DRVEVM-527
概要
The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.
特長
- 250mA Low Dropout Regulator with EN
- Low IQ: 44µA
- High PSRR: 60dB at 1kHz
- Ultra-low Noise: 28µVRMS
- Fast Start-Up Time: 45µs
- Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
- Excellent Load/Line Transient Response
- 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
- Very Low Dropout: 125mV at 250mA
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2