TPS769-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: −40°C to 125°C, TA
- Input voltage range:
- Legacy chip: 2.7V to 10V (13.5V absolute max)
- New chip: 2.5V to 16V (18V absolute max)
- Output voltage range (adjustable):
- Legacy chip: 1.25V to 5.5V
- New chip: 1.2V to 5.5V
- Output voltage range (fixed):
- Legacy chip: 1.5V to 5V
- New chip: 1.2V to 5V
- High PSRR (new chip): 46dB at 1MHz
- Output accuracy:
- Legacy chip: 3% over load and temperature
- New chip: 1.2% over load and temperature
- Dropout voltage:
- Legacy chip: 71mV (typ) at 100mA
- New chip: 150mV (typ) at 100mA
- Integrated fault protection:
- Thermal shutdown
- Overcurrent protection
- Internal soft-start time (new chip): 750µs (typical)
- Output capacitor for stable operation:
- Legacy chip: ≥ 4.7µF
- New chip: ≥ 2.2µF
- Package: 5-pin SOT-23, RθJA = 178.6°C/W (new chip)
The TPS769-Q1 is a low-dropout (LDO) linear voltage regulator. This device supports an input voltage range from 2.5V to 16V (new chip) and up to 100mA of load current. For the new chip, the supported output range is from 1.2V to 5.0V (fixed version) or from 1.2V to 5.5V (adjustable version).
The wide input voltage range makes the device a good choice for operating from regulated rails (such as 10V or 12V). The voltage range is up to 16V for the new chip. This range allows the LDO to generate the bias voltage for a variety of applications. These applications include power microcontrollers (MCUs) and processors, as well as silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones.
Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70dB at 1kHz and 46dB at 1MHz (new chip). This performance helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. The new chip supports an internal soft-start circuit mechanism that reduces inrush current during start-up, thus allowing for smaller input capacitance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS769-Q1 100mA, 16V, Low-Dropout Linear Regulator データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
その他の技術資料 | Automotive Fact Sheet--TPS Family-769* 01, 12, 15, 18, 25, 27, 28, 30, 33, 50 | 2002年 2月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。