ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20L

アクティブ

高 PSRR、1.2V ロジック対応のイネーブル機能搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 166.1 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高い PSRR:1kHz 時に 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • イネーブル入力は 1.2V ロジック互換
  • パッケージ:1mm×1mm X2SON
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高い PSRR:1kHz 時に 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • イネーブル入力は 1.2V ロジック互換
  • パッケージ:1mm×1mm X2SON

TPS7A20L は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20L は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷ライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20L は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20L は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに役立ちます。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20L は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20L は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20L は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。イネーブル入力ロジック スレッショルドは、1.2V ロジック デバイスの出力レベルと互換性があります。

TPS7A20L は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20L は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷ライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20L は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20L は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに役立ちます。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20L は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20L は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20L は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。イネーブル入力ロジック スレッショルドは、1.2V ロジック デバイスの出力レベルと互換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A20L 300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ )、高 PSRR LDO 電圧レギュレータ、1.2V ロジック互換イネーブル データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A20L PSPICE Model

SBVMA02.ZIP (70 KB) - TISpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian