ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B68-Q1

アクティブ

車載向け、ウォッチドッグ搭載、500mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 38 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 38 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 最大出力電流:500mA
  • 4V~40V の 広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 3.3V および 5V の固定出力
  • 最大ドロップアウト電圧:600mV (500mA 時)
  • 広範囲の容量 (4.7µF~500µF) および ESR (0.001Ω~20Ω) の出力コンデンサで安定動作
  • 低静止電流 (I(Q)):
    • EN が LOW のとき (シャットダウン・モード) 4µA 未満
    • 軽負荷で WD_EN が HIGH (ウォッチドッグ無効) のとき 19µA (標準値)
  • ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグに構成可能
  • オープンとクローズのウィンドウ比率を 1:1 または 8:1 に構成可能
  • ウォッチドッグ期間を完全に調整可能 (10ms~500ms)
  • 10% 精度のウォッチドッグ期間
  • 専用 WD_EN ピンによるウォッチドッグのオン/オフ制御
  • パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
  • UVLO までの低入力電圧トラッキング
  • フォルト保護機能を搭載
    • 過負荷電流制限保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 28 ピン HTSSOP パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 最大出力電流:500mA
  • 4V~40V の 広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 3.3V および 5V の固定出力
  • 最大ドロップアウト電圧:600mV (500mA 時)
  • 広範囲の容量 (4.7µF~500µF) および ESR (0.001Ω~20Ω) の出力コンデンサで安定動作
  • 低静止電流 (I(Q)):
    • EN が LOW のとき (シャットダウン・モード) 4µA 未満
    • 軽負荷で WD_EN が HIGH (ウォッチドッグ無効) のとき 19µA (標準値)
  • ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグに構成可能
  • オープンとクローズのウィンドウ比率を 1:1 または 8:1 に構成可能
  • ウォッチドッグ期間を完全に調整可能 (10ms~500ms)
  • 10% 精度のウォッチドッグ期間
  • 専用 WD_EN ピンによるウォッチドッグのオン/オフ制御
  • パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
  • UVLO までの低入力電圧トラッキング
  • フォルト保護機能を搭載
    • 過負荷電流制限保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 28 ピン HTSSOP パッケージ

車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途には、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。

TPS7B68-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 500mA ウォッチドッグ LDO であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付け抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。

TPS7B68-Q1 の PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。また、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。これらの機能の組み合わせにより、本デバイスは特に柔軟性に優れており、車載用途のマイクロコントローラ・システムへの電源供給に適しています。

車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途には、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。

TPS7B68-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 500mA ウォッチドッグ LDO であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付け抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。

TPS7B68-Q1 の PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。また、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。これらの機能の組み合わせにより、本デバイスは特に柔軟性に優れており、車載用途のマイクロコントローラ・システムへの電源供給に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B68-Q1 500mA、40V の高電圧、超低静止電流ウォッチドッグ LDO データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 5日
機能安全情報 TPS7B68-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 24日
技術記事 Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 2017年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

The TPS7B6850EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS7B6850-Q1 watchdog low-dropout (LDO) regulator. The TPS7B6850-Q1 device is a monolithic integrated 40-V 500-mA watchdog LDO regulator in a 28-pin HTSSOP (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B6833-Q1 PSpice Transient Model

SLVMBW4.ZIP (139 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B6850-Q1 PSpice Transient Model

SLVMBW5.ZIP (143 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ