8-pin (DRB) package image

TPS7B8401QWDRBRQ1 アクティブ

車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS7B8401QWDRBRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7B84-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:
    • 調整可能な出力:1.2V ~ 18V
    • 固定出力:3.3V および 5V
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:±0.75% (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 150mA で 225mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
  • 低い静止電流:
    • 18 µA (標準値)
    • ディセーブル時:4µA 以下
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
  • パッケージ オプション:
    • DRB (8 ピン VSON)、RθJA:50.8℃/W
    • DCY (4 ピン SOT-223)、RθJA:85.5℃/W

TPS7B84-Q1 に関する概要

TPS7B84-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡現象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは静止電流がわずか 18µA であることから、スタンバイ システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ エリア ネットワーク) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。

TPS7B84-Q1 には、固定と可変の出力タイプがあります。出力電圧範囲が広いため、MCU やプロセッサに電力を供給するだけでなく、シリコン カーバイド (SiC) ゲート ドライバやマイクのバイアス電圧を生成することもできます。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.75% の高い DC 精度を維持します。

このデバイスは、SOT223 パッケージとコンパクトな PCB (プリント基板) 設計に適したウェッタブル フランク付き小型 VSON パッケージで供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら