TPS7B88-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
- 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
- 最大出力電流:500mA
- 出力電圧精度:±1.15% (最大値)
- 低いドロップアウト電圧:
- 525mV (450mA の場合)
- 低い静止電流:
- 軽負荷時:17µA (標準値)
- 優れたライン過渡応答:
- VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
- VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
- 2.2µF 以上のコンデンサで安定
- 3 ピン TO-252 パッケージ:(RθJA)30°C/W
TPS7B88-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡現象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。
このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±1.15% の高い DC 精度を維持します。
このデバイスは熱伝導性のパッケージで供給されるため、部品から回路基板へ熱を効率的に伝達できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。