ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B91

アクティブ

300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 5, 12 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0015 Thermal resistance θJA (°C/W) 207 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 5, 12 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0015 Thermal resistance θJA (°C/W) 207 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:2.5V~40V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.2V~12V
    • 可変:1.205V~VIN - VDO
  • 出力電流:150mA
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 1.8µA
  • 1.0µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 43dB
  • フォールドバック電流制限
  • 過熱保護
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 入力電圧範囲:2.5V~40V
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.2V~12V
    • 可変:1.205V~VIN - VDO
  • 出力電流:150mA
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 1.8µA
  • 1.0µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 43dB
  • フォールドバック電流制限
  • 過熱保護
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃

TPS7B91 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B91 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、可変構成では最大 VIN − VDO、固定構成では最大 12V です‌‌‌‌ 。

TPS7B91 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B91 は、1.0µF~47µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

静止電流が小さい (標準値 1.8µA) TPS7B91 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。

TPS7B91 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B91 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマル シャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

TPS7B91 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

TPS7B91 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B91 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、可変構成では最大 VIN − VDO、固定構成では最大 12V です‌‌‌‌ 。

TPS7B91 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B91 は、1.0µF~47µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

静止電流が小さい (標準値 1.8µA) TPS7B91 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。

TPS7B91 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B91 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマル シャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

TPS7B91 は、固定および可変出力用の 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS7B92 アクティブ 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ Higher Iout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B91 150mA、40V、IQ 1.5μA、低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ