5-pin (DBV) package image

TPS7B92033DBVR アクティブ

300mA、40V、1.8μA の IQ、低ドロップアウト リニア レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS7B92033DBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7B92 の特徴

  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 40V
  • 出力電圧範囲:1.2V ~ 12V
  • 出力電流:300mA
  • きわめて小さい IQ:IOUT = 0mA で 1.8µA
  • 1.0µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 時に 70dB
    • 100kHz 時に 43dB
  • フォールドバック電流制限
  • 過熱保護
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 動作時接合部温度:–40°C~+125°C

TPS7B92 に関する概要

TPS7B92 低ドロップアウト ( LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスです。TPS7B92 は、広い入力電圧範囲 (最大 40V)、広い出力範囲、低消費電力動作を小型パッケージで実現します。広い出力範囲は、1.2V~12V です。

TPS7B92 は、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷への電力供給に最適化されています。TPS7B92 は、1.0µF~47µF の出力コンデンサ範囲で安定です。

静止電流が小さい (標準値 1.8µA) TPS7B92 は、アイドル時の消費電力が非常に小さいバッテリ駆動または常時オンのシステム向けに設計されています。

TPS7B92 LDO は、150mA の負荷電流で標準 900mV の低ドロップアウトをサポートしています。また、TPS7B92 には内部ソフトスタートが搭載されており、起動時の突入電流を低減できます。フォールドバック過電流制限保護およびサーマルシャットダウン機能を内蔵しているので、負荷の短絡やフォルト時にもレギュレータが保護されます。

TPS7B92 は、2.9mm × 2.8mm の 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで提供されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら