ホーム パワー・マネージメント パワー・スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS7H2201-SEP

アクティブ

耐放射線特性、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 20 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vabsmax_cont (V) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 7.5 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 20 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vabsmax_cont (V) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Current limit (max) (A) 7.5 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 標準的なマイクロ回路 SMD 5962R17220 が利用可能
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/23608 が利用可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:1.5V~7V
  • 低いオン抵抗 (RON):
    • CFP および KGD の場合、25℃、VIN = 5V で最大 35mΩ
    • HTSSOP の場合、25℃、VIN = 5V で最大 23mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:6A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護
  • プログラム可能な内部電流制限 (高速トリップ)
  • プログラム可能なフォルト タイマ (電流制限および再試行モード)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 標準的なマイクロ回路 SMD 5962R17220 が利用可能
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/23608 が利用可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:1.5V~7V
  • 低いオン抵抗 (RON):
    • CFP および KGD の場合、25℃、VIN = 5V で最大 35mΩ
    • HTSSOP の場合、25℃、VIN = 5V で最大 23mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:6A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護
  • プログラム可能な内部電流制限 (高速トリップ)
  • プログラム可能なフォルト タイマ (電流制限および再試行モード)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ

TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H2201-SP および TPS7H2201-SEP 放射線耐性を強化した 1.5V~7V、6A eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 3月 27日
* VID TPS7H2201-SEP VID V62-23608 2024年 5月 1日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2023年 9月 29日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-SEP TID Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 18日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-SEP Neutron Displacement (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2023年 8月 29日
* 放射線と信頼性レポート Single Event Effects Report of the TPS7H2201-SEP eFuse and Load Switch PDF | HTML 2023年 8月 24日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 6日
証明書 TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 宇宙用強化製品、1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2201EVM は、シングル eFuse である TPS7H2201 (耐放射線特性 / 放射線耐性プラスチック) の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H2201-SP PSpice Transient Model

SLVMCY9.ZIP (214 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H2201-SP Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCY8A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ