TPS7H2201EVM

TPS7H2201 宇宙用強化製品、1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2201EVM

購入

概要

TPS7H2201EVM は、シングル eFuse である TPS7H2201 (耐放射線特性 / 放射線耐性プラスチック) の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

特長
  • シングル デバイス回路とパラレル デバイス回路を含め、フレキシブルな構成オプション
  • ソフト スタート、電流制限、電流制限タイマ、イネーブルのスレッショルド、低電圧のスレッショルド、静電容量がいずれもカスタマイズ可能です。
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS7H2201-SEP 耐放射線特性、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse TPS7H2201-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 6日
証明書 TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ