ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7N53

アクティブ

3A、高 PSRR、超低ドロップアウト リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.2 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 15 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 42.9 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 1.5 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.2 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 15 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 42.9 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:
    • 1.1V~2.2V
  • 出力電圧ノイズ:2.2µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.5% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:95mV (標準値)、3A 時
  • 電源電圧変動除去比 (3A):
    • 1kHz 時に 80dB
    • 10kHz 時に 63dB
    • 100kHz 時に 51dB
    • 1MHz 時に 25dB
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~1.5V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN
  • 入力電圧範囲:
    • 1.1V~2.2V
  • 出力電圧ノイズ:2.2µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.5% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:95mV (標準値)、3A 時
  • 電源電圧変動除去比 (3A):
    • 1kHz 時に 80dB
    • 10kHz 時に 63dB
    • 100kHz 時に 51dB
    • 1MHz 時に 25dB
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~1.5V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN

TPS7N53 は低ノイズ (2.2µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 95mV (標準値) です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~1.5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR、大出力電流能力を組み合わせた TPS7N53 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RF アンプ、レーダー センサ、SERDES、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

TPS7N53 は低ノイズ (2.2µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 95mV (標準値) です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~1.5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR、大出力電流能力を組み合わせた TPS7N53 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RF アンプ、レーダー センサ、SERDES、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A84A アクティブ パワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ This product has 2x lower noise.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7N53 3A、低入力電圧、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 評価基板

TPS7N53EVM-138 は、設計エンジニアが回路アプリケーションで TPS7N53 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この人気のある評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 3 A (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian