TPS7N53EVM-138
TPS7N53 の評価基板
TPS7N53EVM-138
概要
TPS7N53EVM-138 は、設計エンジニアが回路アプリケーションで TPS7N53 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この人気のある評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 3 A を供給する能力があります。高性能の負荷過渡回路を搭載しているため、高速の負荷過渡テストに役立ちます。低誘導性電流ループはボードに内蔵されており、入力電流と出力電流を測定できるようにユーザーを支援します。
特長
- 1.5% accuracy over line, load and temperature
- Low output voltage noise: 2.2μVRMS (100Hz to 100KHz)
- Low dropout: 95mV (typ) at 3A
- Adjustable soft-start inrush control
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7N53EVM-138 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 | |||
証明書 | TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 20日 |