TPS8802
- フォト・チャンバー AFE
- 電流を 8 ビットで設定できる 2 つの LED ドライバ
- LED 電流の温度補償
- フォトダイオード用の超低オフセット・オペアンプ
- プログラム可能かつバイパス可能なゲイン段
- 一酸化炭素センサ AFE
- 超低オフセット・ゲイン段
- ゲインと基準電圧をプログラム可能
- ホーン・ドライバ
- 3 端子ピエゾ用の自己共振ドライバ
- 2 端子ピエゾで音声を再生するための PWM のサポート
- パワー・マネージメント
- 外部マイクロコントローラ用のプログラム可能な LDO
- ホーン、インターコネクト用の昇圧コンバータ
- マルチアラーム通信用の相互接続バス
- 超低消費電力
- I2C シリアル・インターフェイス
- プログラム可能なバッテリ・テスト負荷
TPS8802 は、 2 波長光電煙警報器および一酸化炭素 (CO) 検出システムに必要なすべてのレギュレータ、アンプ、ドライバを内蔵しています。その高い柔軟性は、高精度と低消費電力が重要な煙警報器システムに理想的です。
その広い入力電圧範囲は、小さいスタンバイ消費電力、省電力機能と相まって、1 つのリチウム 1 次電池による 10 年間のバッテリ動作を可能にします。 TPS8802 はバッテリ・バックアップ付き煙警報器にも対応しており、主電源の電圧が低下した場合またはバッテリが切り離された場合にシームレスに電力供給状態を維持します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS8802EVM — EVM for TPS8802 residential smoke/CO detector/alarm
TPS8802EVM は、TPS8802 煙および CO 検出アナログ・フロント・エンドおよびパワー・マネージメント IC の評価用の基板です。この評価基板を使用すると、TPS8802 からユーザー指定の光電チャンバーと一酸化炭素センサへの接続が容易になります。TPS8802 GUI は評価基板とインターフェイスして、フォト・アンプ、LED ドライバ、および CO アンプの性能や静的システム消費電力を迅速に評価します。さらに詳細な評価については、外部マイコンを評価基板に接続してプロトタイプ煙探知システムを作成できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。