TPS922050
- 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
- LED は、コモン アノード接続に対応
- 300mΩ MOSFET を内蔵:
- 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
- スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
- 高度な調光オプション:
- アナログ調光 (200:1)
- 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル シャットダウン
- パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
TPS92205x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン アノードアノード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。
TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。
TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS922050/1 65V 1A/2A 降圧 LED ドライバ、PWM / アナログ調光付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 20日 |
| 証明書 | TPS922050D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| 証明書 | TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| 証明書 | TPS922050D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| 証明書 | TPS922050D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| 証明書 | TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| 証明書 | TPS922050D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 16日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS922050DRLREVM — TPS922050DRL 評価基板
TPS922051-0DSGREVM — TPS922050 と TPS922051 WSON パッケージの評価基板
TPS922050 と TPS922051 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS922051/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS922051/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。