TPS922051-0DSGREVM
TPS922050 と TPS922051 WSON パッケージの評価基板
TPS922051-0DSGREVM
概要
TPS922050 と TPS922051 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS922051/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS922051/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
特長
- LED コモン アノード接続
- 300mΩ MOSFET を内蔵
- 電流制限機能を標準搭載 (1.6A/3.2A)
- スイッチング周波数 (400kHz/1MHz)
- 高度な調光オプション:
- PWM 調光向けの D1
- アナログ調光向けの D2
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル シャットダウン
- パッケージ:WSON-8
照明 LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5