ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS922051

アクティブ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、2A、降圧 LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) to Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) to Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン アノード接続に対応
  • 300mΩ MOSFET を内蔵:
    • 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
    • スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (200:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
  • パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン アノード接続に対応
  • 300mΩ MOSFET を内蔵:
    • 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
    • スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (200:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
  • パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583

TPS92205x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン アノードアノード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。

TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。

TPS92205x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン アノードアノード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。

TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92205x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS922050/1 65V 1A/2A 降圧 LED ドライバ、PWM / アナログ調光付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
証明書 TPS922051D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
証明書 TPS922051D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
証明書 TPS922051D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
証明書 TPS922051D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 27日
ユーザー・ガイド TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2024年 10月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS922051-0DSGREVM — TPS922050 と TPS922051 WSON パッケージの評価基板

TPS922050 と TPS922051 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS922051/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS922051/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ