データシート
TPS92623-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
- 外部シャント抵抗による熱均衡
- フォルト・モード時の電源電流が小さい
- 3 つの高精度電流レギュレーション:
- チャネルあたり最大 150mA の電流出力
- 全温度範囲にわたって ±5% の精度
- 抵抗による独立した電流設定
- 輝度制御用の独立した PWM ピン
- 低いドロップアウト電圧:
- 最大ドロップアウト:600mV (150mA の場合)
- 診断および保護機能
- LED の開路検出と自動回復
- LED のグランドへの短絡検出と自動回復
- スレッショルドを調整可能な診断機能
- 1 つの障害で全体を障害とする方式と、障害の発生したチャネルのみをオフにする方式 (N-1) のどちらかに構成可能なフォルト・バス
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
TPS92623-Q1 3 チャネル LED ドライバは、デバイスの温度上昇を抑えるための独自の熱管理設計を採用しています。 TPS92623-Q1 は、チャネルあたり最大 150mA の全負荷電流を出力するために、電圧変動が大きい自動車のバッテリから直接給電するリニア・ドライバです。外付けシャント抵抗を利用して出力電流を分配し、ドライバの外で電力を消費します。本デバイスの豊富な診断機能には、LED 開放、LED グランド短絡、デバイス過熱保護が含まれます。
どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とする TPS92623-Q1 の機能は、TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS92630/8-Q1、TPS92830-Q1 といった他の LED ドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92623-Q1 3 チャネル、車載用ハイサイド LED ドライバ、熱均衡制御機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
| 証明書 | TPS92623Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 12日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS92623-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS92623-Q1EVM — TPS92623-Q1 車載対応、熱均衡機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバの評価基板
TPS92623-Q1 車載対応、熱均衡機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバの評価基板
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。