14-pin (DYY) package image

TPSF12C3QDYYRQ1 アクティブ

車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPSF12C3QDYYRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPSF12C3-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPSF12C3-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 電圧センス、電流注入アクティブ EMI フィルタ
    • CISPR 25 Class 5 車載用 EMI 要件に最適化
    • 同相放射に対して低インピーダンス
    • チョーク・サイズ、重量、コストを 50% 以上低減
    • ピーク注入電流 ±80mA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:8V~16V
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 3 相 AC システムのシンプルな構成
    • センシング・フィルタと加算ネットワークを内蔵
    • ライン周波数での低リーク電流
    • 簡略化された補償ネットワーク
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 最小限の外付け部品で 6kV のサージ (IEC 61000-4-5) に対応
    • イネーブル・ピンによりリモートでオン / オフ制御
    • ヒステリシス付きの VDD 電圧 UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14 ピン (DYY) パッケージ

TPSF12C3-Q1 に関する概要

TPSF12C3-Q1 は、 3 相 AC 電源システムの同相 (CM) 電磁干渉 (EMI) を低減するよう設計されたアクティブ・フィルタ IC です。

電圧センスと電流注入 (VSCI) を使用して構成されたアクティブ EMI フィルタ (AEF) は、容量性マルチプライヤ回路を使用して、従来型のパッシブ・フィルタ設計で Y コンデンサをエミュレートします。このデバイスは、一連のセンス・コンデンサを使用して各電力線の高周波数ノイズを検出し、注入コンデンサを使用してノイズ・キャンセル電流を電力線に戻します。実効アクティブ容量は、回路のゲインと注入容量によって設定されます。AEF センシングおよび注入インピーダンスは、小さい部品フットプリントで比較的小さい容量値を使用します。このデバイスには、フィルタリング、補償および保護回路、イネーブル入力が内蔵されています。

TPSF12C3-Q1 は、EMI 測定の対象となる周波数範囲で、CM ノイズに対して非常に低いインピーダンス・パスを実現します。仕様の周波数範囲の下限 (150kHz~3MHz など) で最大 30dB の CM ノイズ低減を実現すると、CM フィルタ実装のサイズ、重量、コストを大幅に削減できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら