ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI2072-Q1

アクティブ

車載、2mA のアバランシェ定格、2 チャネル、600V、50mA、絶縁型スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPSI2260-Q1 アクティブ 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き Automotive 600V, 50mA Isolated Switch with Reinforced Isolation. Improved Emissions.

製品詳細

FET Internal Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 4.5 Switching voltage (max) (V) 600 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Features 2-mA avalanche current Imax (mA) 50 Ron (typ) (Ω) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 1 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET Internal Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 4.5 Switching voltage (max) (V) 600 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Features 2-mA avalanche current Imax (mA) 50 Ron (typ) (Ω) 65 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 1 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SOIC (DWQ) 11 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション用に認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:-40~125℃、T A
  • アバランシェ定格 MOSFET を内蔵
    • 誘電体耐性試験 (Hi-Pot) の信頼性を考慮して設計および認定済み
      • I AVA = 5 秒パルスで 2mA、60 秒パルスで 1mA
      • V HIPOT, 5-s = 4300V、R series は 1.83MΩ 超
      • V HIPOT, 5-s = 2850V、R series は 1.1MΩ 超
    • 600V のスタンドオフ電圧
    • R ON = 65Ω (T J = 25℃)
    • I OFF = 1µA ( 500V 時) (T J = 105℃)
  • 1 次側低消費電流
    • 5mA シングル・チャネル、9mA 2 チャネル・オン状態電流
  • 機能安全対応
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1000V RMS/1500V DC の動作電圧で 26 年を超える予測寿命
    • 絶縁定格、V ISO、最大 3750V RMS/5300V DC
  • 熱性能を向上させるワイド・ピンを備えた SOIC 11 ピン (DWQ) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離:8mm 以上 (1 次側 / 2 次側)
    • 沿面距離と空間距離: 3mm 以上 (スイッチ端子間)
  • 安全関連認証
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 (計画中)
    • UL 1577 部品認定プログラム (計画中)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:-40~125℃、T A
  • アバランシェ定格 MOSFET を内蔵
    • 誘電体耐性試験 (Hi-Pot) の信頼性を考慮して設計および認定済み
      • I AVA = 5 秒パルスで 2mA、60 秒パルスで 1mA
      • V HIPOT, 5-s = 4300V、R series は 1.83MΩ 超
      • V HIPOT, 5-s = 2850V、R series は 1.1MΩ 超
    • 600V のスタンドオフ電圧
    • R ON = 65Ω (T J = 25℃)
    • I OFF = 1µA ( 500V 時) (T J = 105℃)
  • 1 次側低消費電流
    • 5mA シングル・チャネル、9mA 2 チャネル・オン状態電流
  • 機能安全対応
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1000V RMS/1500V DC の動作電圧で 26 年を超える予測寿命
    • 絶縁定格、V ISO、最大 3750V RMS/5300V DC
  • 熱性能を向上させるワイド・ピンを備えた SOIC 11 ピン (DWQ) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離:8mm 以上 (1 次側 / 2 次側)
    • 沿面距離と空間距離: 3mm 以上 (スイッチ端子間)
  • 安全関連認証
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 (計画中)
    • UL 1577 部品認定プログラム (計画中)

TPSI2072-Q1 は、高電圧車載用および産業用アプリケーション向けに設計された 2 チャネル絶縁型ソリッド・ステート・リレーです。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの高信頼性容量性絶縁技術と内蔵の双方向 MOSFET を組み合わせることにより、2 次側電源を必要としない完全に統合されたソリューションを形成しています。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの容量性絶縁技術は、機械式リレーやフォト・リレーの部品での機械的磨耗や光劣化による故障モードの影響を受けないため、システムの信頼性が向上します。

デバイスの 1 次側はわずか 9mA の入力電流で電力供給され、VDD 電源に逆電力が供給される可能性を防ぐ フェイルセーフ EN1 および EN2 ピンが組み込まれています。ほとんどのアプリケーションでは、デバイスの VDD ピンを 4.5V~20V のシステム電源に接続する必要があり、デバイスの EN1 および EN2 ピンを 2.1V~20V のロジック HI の GPIO 出力で駆動する必要があります。その他のアプリケーションでは、 VDD、EN1、EN2 ピンは、直接システム電源から、または GPIO 出力から一緒に駆動できます。

2 次側 の各チャネルは双方向 MOSFET で構成されており、 SM から S1 および SM から S2 へのスタンドオフ電圧は、 +/-600V となっています。 TPSI2072-Q1 MOSFET のアバランシェ堅牢性と熱を考慮したパッケージ設計により、外部部品を必要とせずに、システム・レベルの絶縁耐力試験 (HiPot) および最大 2mA の DC 高速充電器のサージ電流を堅牢にサポートできます。

TPSI2072-Q1 は、高電圧車載用および産業用アプリケーション向けに設計された 2 チャネル絶縁型ソリッド・ステート・リレーです。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの高信頼性容量性絶縁技術と内蔵の双方向 MOSFET を組み合わせることにより、2 次側電源を必要としない完全に統合されたソリューションを形成しています。 TPSI2072-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの容量性絶縁技術は、機械式リレーやフォト・リレーの部品での機械的磨耗や光劣化による故障モードの影響を受けないため、システムの信頼性が向上します。

デバイスの 1 次側はわずか 9mA の入力電流で電力供給され、VDD 電源に逆電力が供給される可能性を防ぐ フェイルセーフ EN1 および EN2 ピンが組み込まれています。ほとんどのアプリケーションでは、デバイスの VDD ピンを 4.5V~20V のシステム電源に接続する必要があり、デバイスの EN1 および EN2 ピンを 2.1V~20V のロジック HI の GPIO 出力で駆動する必要があります。その他のアプリケーションでは、 VDD、EN1、EN2 ピンは、直接システム電源から、または GPIO 出力から一緒に駆動できます。

2 次側 の各チャネルは双方向 MOSFET で構成されており、 SM から S1 および SM から S2 へのスタンドオフ電圧は、 +/-600V となっています。 TPSI2072-Q1 MOSFET のアバランシェ堅牢性と熱を考慮したパッケージ設計により、外部部品を必要とせずに、システム・レベルの絶縁耐力試験 (HiPot) および最大 2mA の DC 高速充電器のサージ電流を堅牢にサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI2072-Q1 2 チャネル 600V、50mA、車載用絶縁スイッチ、2mA の絶縁監視および高電圧測定用アバランシェ定格搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 25日
アプリケーション・ノート Basics of Solid-State Relays PDF | HTML 2024年 7月 24日
機能安全情報 TPSI2072-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2023年 6月 30日
証明書 TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 27日
製品概要 When to use SSR or Isolated Gate Driver PDF | HTML 2022年 8月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 2 チャネル、600V 絶縁型スイッチの評価基板

TPSI2072-Q1 向け評価基板は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、このデバイスの機能を包括的に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWQ) 11 Ultra Librarian