TPSI2072Q1EVM

TPSI2072-Q1 2 チャネル、600V 絶縁型スイッチの評価基板

TPSI2072Q1EVM

購入

概要

TPSI2072-Q1 向け評価基板は、複数のテスト・ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、このデバイスの機能を包括的に評価できます。

特長
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト・ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能
  • 外部波形ジェネレータと組み合わせた動作が可能。開発ユーザーが付属のジャンパを使用して VDD とイネーブルを接続する場合、単一電源電圧を使用するテストが可能
  • スタンドオフ電圧が 1,400V で、アバランシェ定格規定済みの MOSFET を複数内蔵
  • 1 次側電源電流が小さく、オン状態で 5mA、オフ状態で 1μA
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
TPSI2072-Q1 車載対応、2mA のアバランシェ定格、2 チャネル、600V、50mA、絶縁型スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 evaluation module for two-channel 600-V isolated switch

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSI2072-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 6月 29日
証明書 TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ