TPSM33615
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
- MOSFET、インダクタ、CBOOT コンデンサ、コントローラを内蔵
- 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
- 最大 40V の過渡入力に対する保護
- 接合部温度範囲:-40°C~+125°C
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
- RT ピンを使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
- VIN = 12V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 88% を上回る効率
- VIN = 24V、VOUT = 5V、1MHz、IOUT = 2.5A で 87% を上回る効率
- VIN = 13.5V で最小 1.5µA のスタンバイ IQ
- 超低 EMI 要件に最適化:
- デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
- フリップチップ オン リード パッケージ - FCOL
-
インダクタとブート コンデンサの統合
- CISPR 11、Class B 準拠可能
- 出力電圧および電流オプション:
- 出力電圧を 1V~15V の範囲で調整可能
- スケーラブルな電源に対応した設計:
- 次の製品とピン互換:
- TPSM365R15 (65V、150mA)、TPSM365R6 (65V、600mA)
- 次の製品とピン互換:
- WEBENCH Power Designer により、TPSM336x5 を使用するカスタム設計を作成
TPSM336x5 は、1.5A または 2.5A、36V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールで、フリップ チップ オン リード (FCOL) パッケージ、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ テクノロジーにより、放熱性能が向上し、高い周囲温度での動作が保証されます。さらに、このデバイスはスペクトラム拡散との組み合わせにより、優れた EMI 性能を実現します。デバイスは、自動または強制 PWM モードでフィードバック デバイダを使用して 1V から 15V までの出力に構成でき、動作します。
TPSM336x5 は、特に常時オンの産業用アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
TPSM336x5 はピーク電流モード アーキテクチャと内部補償により、最小の出力容量で安定した動作を維持します。DRSS を使用して、入力 EMI フィルタの外部部品を低減します。MODE / SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に同期または設定して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM336x5 、3V~36V 入力、1V~15V 出力、1.5A、2.5A 同期整流降圧コンバータ電源モジュール、HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
機能安全情報 | TPSM336x5 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM33625EVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
TPSM33625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー・モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト・ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 (...)
TPSM33625FEVM — TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
TPSM33625F 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー・モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト・ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストして、TPSM33625 を容易に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点