TPSM33625EVM
TPSM33625 2.5A、同期整流降圧パワー・モジュールの評価基板
TPSM33625EVM
概要
TPSM33625 評価基板 (EVM) を使用すると、降圧パワー・モジュールである TPSM33625 を評価できます。この評価基板を使用すると、TPSM33625 をさまざまな動作条件に合わせて構成し、実装先になる可能性のある膨大なアプリケーションに対応することができます。この評価基板 (EVM) は、複数のジャンパとテスト・ポイントを搭載しているので、デバイスを即座に構成し、デバイスのさまざまな機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM33625 をエンド・ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトの参考を示す例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V~36V
- 出力電圧を 1 V~15 V の範囲で調整可能
- 200kHz~2.2MHz の可変スイッチング周波数
- 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM33625EVM — TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2