ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM5601R5HE

アクティブ

Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、-55℃ の接合部温度に対応、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 850 Switching frequency (max) (kHz) 1150 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 91
B3QFN (RDA) 15 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 機能安全対応
  • 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN
    • 優れた熱性能:85℃でエアフローなしのとき、最大 18W の出力
    • 標準的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:4.2V~60V
    • 最大 66V の入力電圧過渡保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 「EXT」サフィックスの接合部温度範囲:-55℃~+125℃
  • 1MHz 固定のスイッチング周波数
  • FPWM 動作モード
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • シールド付きインダクタと高周波バイパス・コンデンサを内蔵
    • EN55011 EMI 規格に準拠
    • スペクトラム拡散オプションによって放射を低減
  • 非スイッチング時の静止電流:26µA
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償またはブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 機能安全対応
  • 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN
    • 優れた熱性能:85℃でエアフローなしのとき、最大 18W の出力
    • 標準的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:4.2V~60V
    • 最大 66V の入力電圧過渡保護
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 「EXT」サフィックスの接合部温度範囲:-55℃~+125℃
  • 1MHz 固定のスイッチング周波数
  • FPWM 動作モード
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • シールド付きインダクタと高周波バイパス・コンデンサを内蔵
    • EN55011 EMI 規格に準拠
    • スペクトラム拡散オプションによって放射を低減
  • 非スイッチング時の静止電流:26µA
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • ループ補償またはブートストラップ部品が不要
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

TPSM5601R5Hx 電源モジュールは、60V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 1.5A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン QFN パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、熱性能の強化、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。

TPSM5601R5Hx は、1.0V~16V と広い調整可能な出力電圧範囲を持つコンパクトで使いやすいパワー・モジュールです。ソリューション全体に必要な外付け部品はわずか 4 つであり、設計プロセスではループ補償と磁気部品選択は不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM5601R5Hx は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。5mm × 5.5mm パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。さらに、TPSM5601R5HEXT は –55℃の拡張低温度動作、TPSM5601R5HS は周波数スペクトラム拡散動作が可能です。

TPSM5601R5Hx 電源モジュールは、60V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 1.5A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン QFN パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、熱性能の強化、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。

TPSM5601R5Hx は、1.0V~16V と広い調整可能な出力電圧範囲を持つコンパクトで使いやすいパワー・モジュールです。ソリューション全体に必要な外付け部品はわずか 4 つであり、設計プロセスではループ補償と磁気部品選択は不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM5601R5Hx は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。5mm × 5.5mm パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。さらに、TPSM5601R5HEXT は –55℃の拡張低温度動作、TPSM5601R5HS は周波数スペクトラム拡散動作が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM5601R5Hx、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V~16V 出力、1.5A パワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 19日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
機能安全情報 TPSM5601R5Hx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM5601R5HEVM — 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V、1.5A 出力、パワー・モジュールの評価ボード

TPSM5601R5HEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー・モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の動作を簡単に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RDA) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ