TPSM5601R5HEVM

4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V、1.5A 出力、パワー・モジュールの評価ボード

TPSM5601R5HEVM

購入

概要

TPSM5601R5HEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー・モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4.2V ~ 60V の入力電圧範囲
  • 出力電流最大 1.5A
  • 1V ~ 16V の出力電圧範囲
  • 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM5601R5H Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー・モジュール TPSM5601R5HE Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、-55℃ の接合部温度に対応、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM5601R5HEVM — TPSM5601R5H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 11日
証明書 TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 12日
証明書 TPSM5601R5HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ