ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM828510

アクティブ

インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、低ノイズの降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features 1% accuracy, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800 Features 1% accuracy, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
QFN-FCMOD (RDY) 9 8.1 mm² 2.7 x 3
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 0.5A、1A、2A のデバイス・ファミリ
  • 静止電流 20µA (標準値)
  • 帰還電圧精度:±1% (PWM 動作)
  • 2.25MHz のスイッチング周波数 (PWM 動作)
  • 1.8MHz~4MHz の外部同期機能
  • 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
  • 最大 10ms の可変ソフト スタートまたはトラッキング
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 2.7mm × 3.0mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 0.5A、1A、2A のデバイス・ファミリ
  • 静止電流 20µA (標準値)
  • 帰還電圧精度:±1% (PWM 動作)
  • 2.25MHz のスイッチング周波数 (PWM 動作)
  • 1.8MHz~4MHz の外部同期機能
  • 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
  • 最大 10ms の可変ソフト スタートまたはトラッキング
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 2.7mm × 3.0mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ

TPSM82851x はピン互換で 0.5A、1A、2A の高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、高い電力密度と使いやすさが要件である、電気通信、テストと測定、医療用アプリケーションに使用できます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz から 4MHz までの範囲の外部クロックに同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82851x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82851x は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPSM82851x はピン互換で 0.5A、1A、2A の高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、高い電力密度と使いやすさが要件である、電気通信、テストと測定、医療用アプリケーションに使用できます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz から 4MHz までの範囲の外部クロックに同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82851x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82851x は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM828511 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、低ノイズの降圧モジュール Higher output current alternative.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82851x 2.7V~6V 入力、0.5A/1A/2A 降圧型電源モジュール、インダクタ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 26日
証明書 TPSM828510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM828510EVM — TPSM828510 インダクタ内蔵、2.7V ~ 6V、0.5A 降圧コンバータの評価ボード

TPSM828510 評価基板 (EVM) を使用すると、2.7mm × 3mm × 2mm のオーバーモールド QFN パッケージに封止した 0.5A 降圧コンバータである TPSM828510 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の範囲の入力電圧で動作し、1.8V のレギュレーション済み出力電圧を供給します。TPSM828510 デバイスは、小型ソリューション サイズと高効率を重視して最適化済みの同期整流降圧コンバータです。内部補償回路を搭載し、ソリューションの小型化と、外部部品点数の低減を実現しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM828510 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM915.ZIP (104 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDY) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ