TPSM828510EVM

TPSM828510 インダクタ内蔵、2.7V ~ 6V、0.5A 降圧コンバータの評価ボード

TPSM828510EVM

購入

概要

TPSM828510 評価基板 (EVM) を使用すると、2.7mm × 3mm × 2mm のオーバーモールド QFN パッケージに封止した 0.5A 降圧コンバータである TPSM828510 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の範囲の入力電圧で動作し、1.8V のレギュレーション済み出力電圧を供給します。TPSM828510 デバイスは、小型ソリューション サイズと高効率を重視して最適化済みの同期整流降圧コンバータです。内部補償回路を搭載し、ソリューションの小型化と、外部部品点数の低減を実現しています。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 0.5 A の出力電流
  • 静止電流の代表値:17μA
  • フィードバック電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 同期周波数:1.8MHz~4MHz
  • トラッキングに適した調整可能なソフト スタート
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828510 インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、低ノイズの降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828510EVM — TPSM828510 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 0.5-A step-down converter with integrated inductor

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 6月 13日
証明書 TPSM828510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ