TPSM86637
- 入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 13V
- 6A の連続出力電流に対応できる能力
- MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
- 25℃で 0.6V ±1% の基準電圧
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- TPSM86838 は、出力リップルが小さい疑似固定周波数向け FCCM 搭載
-
TPSM86837 は、軽負荷時の高効率を実現する Eco-mode 搭載
- SS コンデンサによる可変ソフト スタート時間
- 出力放電機能を内蔵
- 800kHz と 1200kHz のスイッチング周波数を選択可能
- パワー グッド インジケータにより出力電圧を監視
- 最高 98% デューティの動作をサポート
- ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
- 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
- 19 ピン、5.0mm × 5.5mm の QFN HotRod™ パッケージ
TPSM8663x は、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。このデバイスが搭載しているのは、複数のパワー MOSFET、1 個のシールド付きインダクタ、いくつかの基本的な受動部品であり、設計サイズの最小化に役立ちます。
動作入力電圧範囲が 4.5V~28V と広いため、このデバイスは 12V、19V、24V の電源バス レールで電力供給するシステムの優れた選択肢です。TPSM8663x は、0.6V~13V の出力電圧で、最大 6A の連続出力電流をサポートします。
TPSM8663x は DCAP3 制御モードを使用して高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現し、かつ外部補償を必要としません。MLCC などの等価直列抵抗 (ESR) の低い出力コンデンサにも対応しています。
TPSM86638 は、軽負荷時に強制連続導通モード (FCCM) で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPSM86637 は Eco-mode で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。
TPSM8663x は完全なラッチなしの OV (過電圧)、UV (低電圧)、OC (過電流)、OT (過熱)、UVLO (低電圧誤動作防止) 保護機能に加え、パワー グッド インジケータ、出力放電機能も搭載しています。
TPSM8663x は、19 ピンの 5.0mm × 5.5mm HotRod QFN パッケージで供給され、-40℃~150℃の接合部温度で動作が規定されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM86837EVM — TPSM86837 評価基板
TPSM86837EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 28V の入力を受け入れ、8A で1.8V を供給する単相同期整流降圧電源モジュールです。TPSM86837EVM 評価基板 (EVM) は、降圧レギュレータである TPSM86837 の動作と性能の評価に役立ちます。TPSM86837 は、高効率、高電圧入力の使いやすい同期整流降圧電源モジュールです。パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、基本的な受動部品を内蔵しているため、ソリューション サイズを最小限に抑えることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RCG) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。