TPSM86837EVM
TPSM86837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A output, power module
TPSM86837EVM
概要
The TPSM86837EVM evaluation module (EVM) is a single, synchronous buck power module providing 1.8V at 8A output from 4.5V to 28V input. The TPSM86837EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPSM86837 buck regulator. The TPSM86837 is a high efficiency, high-voltage input, easy-to-use synchronous buck power module, integrates power MOSFETs, a shielded inductor and basic passives, minimizing the solution-size.
特長
- 4.5V to 28V input voltage range
- 0.6V to 5.5V output
- 8-A continuous output current capability
- Supports up to 98% duty operation
- 19-pin 5.0-mm × 5.5-mm QFN HotRod™ package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPSM86837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM86837 Buck Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |