24-pin (RGE) package image

TRF370315IRGET アクティブ

350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRF370315IRGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TRF370315 の特徴

  • 75-dBc Single-Carrier WCDMA ACPR at –11-dBm Channel Power
  • Low Noise Floor: –163 dBm/Hz
  • OIP3 of 23 dBm
  • P1dB of 9 dBm
  • Unadjusted Carrier Feedthrough of –40 dBm
  • Unadjusted Side-Band Suppression of –40 dBc
  • Single Supply: 4.5 V–5.5 V Operation
  • Silicon Germanium Technology
  • TRF370333 With 3.3-V CM at I, Q Baseband Inputs
  • TRF370315 With 1.5-V CM at I, Q Baseband Inputs
  • APPLICATIONS
    • Cellular Base Transceiver Station Transmit Channel
    • CDMA: IS95, UMTS, CDMA2000, TD-SCDMA
    • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWC-136
    • Wireless Local Loop
    • Wireless MAN Wideband Transceivers

All other trademarks are the property of their respective owners

TRF370315 に関する概要

The TRF370315 and TRF370333 are low-noise direct quadrature modulators, capable of converting complex modulated signals from baseband or IF directly up to RF. The TRF370315 and TRF370333 are ideal for high-performance direct RF modulation from 350 MHz up to 4 GHz. These modulators are implemented as a double-balanced mixer. The RF output block consists of a differential to single-ended converter and an RF amplifier capable of driving a single-ended 50-Ω load without any need of external components. The TRF370333 and TRF370315 devices have different common-mode voltage ratings at the I/Q baseband inputs. The TRF370315 requires a 1.5-V common-mode voltage, and the TRF370333 requires a 3.3-V common-mode voltage.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRF370315IRGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら