TRS213E
±9V の出力に対応、±15kV IEC ESD (静電気放電) 保護機能搭載、5V、マルチチャネル、120kbps、RS-232 ライン ドライバ / レシーバ
データシート
TRS213E
- RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC61000-4-2、気中放電
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 5V VCC 電源で動作
- 4 つのドライバと 5 つのレシーバ
- 最大 250kbits で動作
- シャットダウン モード時、小さい電源電流:15µA (標準値)
- 業界標準の ’213 デバイスと交換可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
TRS213E は、4 つのライン ドライバ、5 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、RS-232 バス ピンに ±15kV IEC ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。
TRS213E には、アクティブ Low のシャットダウン (SHDN) と、アクティブ High のイネーブル制御 (EN) があります。シャットダウン モードでは、チャージ ポンプがオフになり、V+ が VCC にプルダウンされ、V− が GND にプルされ、トランスミッタ出力はディセーブルになります。これにより、電源電流が 1µA (標準値) に減少します。シャットダウン中、TRS213E の 2 つのレシーバはアクティブです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRS213E マルチチャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバおよびレシーバ、±9V 出力に対応、±15kV IEC ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。