データシート
TS12A44514
- 2-V to 12-V Single-Supply Operation
- Specified ON-State Resistance:
- 15-Ω Maximum With 12-V Supply
- 20-Ω Maximum With 5-V Supply
- 50-Ω Maximum With 3.3-V Supply
- ΔRON Matching
- 2.5-Ω (Max) at 12 V
- 3-Ω (Max) at 5 V
- 3.5-Ω (Max) at 3.3 V
- Specified Low OFF-Leakage Currents:
- 1 nA at 25°C
- 10 nA at 85°C
- Specified Low ON-Leakage Currents:
- 1 nA at 25°C
- 10 nA at 85&25;C
- Low Charge Injection: 11.5 pC (12-V Supply)
- Fast Switching Speed:
tON = 80 ns, tOFF = 50 ns
(12-V Supply) - Break-Before-Make Operation (tON > tOFF)
- TTL/CMOS-Logic Compatible With 5-V Supply
- Available in 14-Pin TSSOP Package or 14-Pin
SOIC Package
The TS12A44513, TS12A44514, and TS12A44515 devices have four bidirectional single-pole single-throw (SPST) single-supply CMOS analog switches. The TS12A44513 has two normally closed (NC) switches and two normally open (NO) switches, the TS12A44514 has four NO switches, and the TS12A44515 has four NC switches.
These CMOS switches may operate continuously with a single supply from 2 V to 12 V and can handle rail-to-rail analog signals. The OFF-leakage current maximum is only 1 nA at 25°C or 10 nA at 85°C.
When using a 5-V supply, all digital inputs have 0.8-V to 2.4-V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS-logic compatibility.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS12A4451x Low ON-State Resistance 4-Channel SPST CMOS Analog Switches データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点