TS3V712EL
- Supports 7-Channel VGA Signals (R, G, B, HSYNC, VSYNC, DDC CLK, and DDC DAT)
- Integrated Level-Shifting Buffers for HSYNC and VSYNC Channels
- Operating Voltage
- VDD = 3.3 V ±10%
- VDD_5 = 5 V ±10%
- High Bandwidth of 1.3 GHz (–3 dB)
- Low ON-State Resistance and Input/Output Capacitance
- rON = 4
(Typ) - CON = 8 pF (Typ)
- rON = 4
- Voltage Clamping NMOS Switches for SCL and SDA Channels
- ESD Performance (Pins 12–15, 17–22, 24–27)
- ±2-kV Contact Discharge (IEC61000-4-2)
- 7-kV Human Body Model (to GND)
- ESD Performance (All Pins)
- 3-kV Human Body Model (JESD22-A114E)
- 32-Pin Quad Flat Pack No-Lead [QFN (RTG)] Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Docking Stations
- KVM Switches
The TS3V712EL is a high bandwidth, 7-channel video demultiplexer for switching between a single VGA source and one of two end points. The device is designed for ensuring video signal integrity and minimizing video signal attenuation by providing high bandwidth of 1.3 GHz.
The TS3V712EL has integrated level shifting buffers for the HSYNC and VSYNC signals which provide voltage level translation between 3.3 V and 5 V logic. The SCL and SDA lines use NMOS switches which clamp the output voltage to 1 V below VDD.
The video signals are protected against ESD with integrated diodes to VDD and GND that support levels up to ±2-kV Contact Discharge (IEC61000-4-2) and 7-kV Human Body Model (JESD22-A114E).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 7-CHANNEL, 1:2 VIDEO SWITCH WITH INTEGRATED LEVEL SHIFTERS データシート (Rev. A) | 2010年 9月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTG) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点