4.5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら
TS5MP646 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX646 アクティブ 1.8V ロジック対応、6GHz、5V、2:1 (SPDT)、10 チャネル MIPI スイッチ Improved bandwidth

製品詳細

Protocols C-PHY, CSI, D-PHY, DSI, MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 3000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 4200 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 0.25 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.00004 Ron (max) (mΩ) 9000 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 1000 Turnon time (enable) (max) (ns) 300000 VIH (min) (V) 1.425 VIL (max) (V) 0.5
Protocols C-PHY, CSI, D-PHY, DSI, MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 3000 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 4200 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 0.25 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.00004 Ron (max) (mΩ) 9000 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 1000 Turnon time (enable) (max) (ns) 300000 VIH (min) (V) 1.425 VIL (max) (V) 0.5
DSBGA (YFP) 36 6.838225 mm² 2.615 x 2.615
  • 電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
  • 10チャネルの2:1スイッチ
  • 電源オフ保護:
    VDD = 0VのときI/OはHi-Z
  • 低いRON: 標準値4.2Ω
  • 帯域幅: 3GHz
  • 非常に低いクロストーク: -40dB
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • 電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
  • 10チャネルの2:1スイッチ
  • 電源オフ保護:
    VDD = 0VのときI/OはHi-Z
  • 低いRON: 標準値4.2Ω
  • 帯域幅: 3GHz
  • 非常に低いクロストーク: -40dB
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V

TS5MP646は、4データ・レーンのMIPIスイッチです。このデバイスは最適化された10チャネル(5差動)の単極双投スイッチで、高速アプリケーションで使用されます。TS5MP646は、複数のMIPI準拠デバイスを単一のCSI/DSI、C-PHY/D-PHYモジュールに接続しやすくするよう設計されています。

このデバイスは帯域幅が3GHzで、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が少なく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、携帯電話や他の個人用電子機器など、低消費電力のアプリケーションの要求を満たすことができます。

TS5MP646は、4データ・レーンのMIPIスイッチです。このデバイスは最適化された10チャネル(5差動)の単極双投スイッチで、高速アプリケーションで使用されます。TS5MP646は、複数のMIPI準拠デバイスを単一のCSI/DSI、C-PHY/D-PHYモジュールに接続しやすくするよう設計されています。

このデバイスは帯域幅が3GHzで、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が少なく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、携帯電話や他の個人用電子機器など、低消費電力のアプリケーションの要求を満たすことができます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5MP646 4データ・レーン、2:1 MIPIスイッチ(10チャネル、2:1アナログ・スイッチ) データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 8月 26日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点