TSC2046

アクティブ

4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低電圧デジタル I/O

製品詳細

SAR ADC resolution (bps) 12 SAR sample rate (max) (ksps) 125 Touch panel 4-Wire Control interface SPI Vref (int/ext) Internal Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Analog supply (min) (V) 2.2 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 I/O supply voltage (min) (V) 1.5 I/O supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Single-ended
SAR ADC resolution (bps) 12 SAR sample rate (max) (ksps) 125 Touch panel 4-Wire Control interface SPI Vref (int/ext) Internal Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Analog supply (min) (V) 2.2 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 I/O supply voltage (min) (V) 1.5 I/O supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Single-ended
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGV) 16 16 mm² 4 x 4
  • ADS7846と同じピン配列
  • 2.2V~5.25V動作
  • 1.5V~5.25Vデジタル入出力
  • 2.5V内部リファレンス
  • ダイレクト・バッテリー電圧測定(0V~6V)
  • 温度測定機能内蔵
  • タッチ圧測定機能
  • QSPI™およびSPI™3線式インターフェイス
  • 自動パワー・ダウン
  • TSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケー ジにて提供
  • APPLICATIONS
    • 携帯情報端末(PDA)
    • 携帯機器
    • POS端末
    • ページャ
    • タッチスクリーン・モニタ
    • 携帯電話

  • ADS7846と同じピン配列
  • 2.2V~5.25V動作
  • 1.5V~5.25Vデジタル入出力
  • 2.5V内部リファレンス
  • ダイレクト・バッテリー電圧測定(0V~6V)
  • 温度測定機能内蔵
  • タッチ圧測定機能
  • QSPI™およびSPI™3線式インターフェイス
  • 自動パワー・ダウン
  • TSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケー ジにて提供
  • APPLICATIONS
    • 携帯情報端末(PDA)
    • 携帯機器
    • POS端末
    • ページャ
    • タッチスクリーン・モニタ
    • 携帯電話

TSC2046はADS7846、4線式タッチスクリーン・コントローラ の次世代バージョンであり、1.5Vから5.25Vまでの低電圧I/Oイン ターフェイスに対応しています。TSC2046は既存のADS8746と完 全にピン配列互換であり、同じソケットに挿入できます。した がって、現行のアプリケーションを新バージョンへ容易に更新 することができます。また、TSC2046には2.5Vリファレンスが 内蔵されており、補助入力、バッテリー監視、および温度測定 の各モードに使用できます。この内部リファレンスは、非使用 時の電力を節約するためにパワー・ダウンすることもできます。 また、内部リファレンス電圧は、2.7Vの電源電圧まで動作し、 0Vから6Vまでのバッテリー電圧を監視できます。

2.7Vにて標準0.75mW未満の低消費電力(リファレンス電圧源 オフ)、高速性(最大125kHzのサンプリング・レート)、および 内蔵のドライバにより、TSC2046は抵抗性タッチスクリーンの 携帯情報端末(PDA)、ページャ、携帯電話、およびその他の 携帯機器といったバッテリー動作のシステムに最適です。 TSC2046はTSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケージ で提供され、–40°Cから+85°Cの温度範囲で仕様が規定されてお ります。

TSC2046はADS7846、4線式タッチスクリーン・コントローラ の次世代バージョンであり、1.5Vから5.25Vまでの低電圧I/Oイン ターフェイスに対応しています。TSC2046は既存のADS8746と完 全にピン配列互換であり、同じソケットに挿入できます。した がって、現行のアプリケーションを新バージョンへ容易に更新 することができます。また、TSC2046には2.5Vリファレンスが 内蔵されており、補助入力、バッテリー監視、および温度測定 の各モードに使用できます。この内部リファレンスは、非使用 時の電力を節約するためにパワー・ダウンすることもできます。 また、内部リファレンス電圧は、2.7Vの電源電圧まで動作し、 0Vから6Vまでのバッテリー電圧を監視できます。

2.7Vにて標準0.75mW未満の低消費電力(リファレンス電圧源 オフ)、高速性(最大125kHzのサンプリング・レート)、および 内蔵のドライバにより、TSC2046は抵抗性タッチスクリーンの 携帯情報端末(PDA)、ページャ、携帯電話、およびその他の 携帯機器といったバッテリー動作のシステムに最適です。 TSC2046はTSSOP-16、QFN-16、およびVFBGA-48パッケージ で提供され、–40°Cから+85°Cの温度範囲で仕様が規定されてお ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TSC2046E アクティブ 4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ、低電圧デジタル I/O および拡張 ESD 保護付き Exact part except with improved ESD protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低電圧I/O タッチスクリーン・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2007年 11月 16日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices 2012年 10月 4日
アプリケーション・ノート TI の 4 線式 TSC を使用して 8 線抵抗膜方式タッチ・スクリーンを制御する方法 英語版 2008年 4月 30日
アプリケーション・ノート タッチ・スクリーン・コントローラの制御方式 英語版 2008年 4月 30日
アプリケーション・ノート タッチ・スクリーン・システムのアナログ入力雑音を低減する方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2008年 4月 30日
Analog Design Journal Using a touch-screen controller’s auxiliary inputs 2007年 10月 12日
Analog Design Journal Calibration in touch-screen systems 2007年 8月 10日
アプリケーション・ノート Apply TI TSC for Various and Multiple Functions 2006年 12月 11日
アプリケーション・ノート TSC2046 WinCE 5.0 Driver 2005年 11月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSC2046EVM/TSC2046EVM-PDK User Guide 2004年 7月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SBAC071 TSC2046 WinCE5 Example Driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
タッチスクリーン・コントローラ
TSC2046 4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低電圧デジタル I/O
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
TSC2046-WCE5-DRV TSC2046 WinCE5 サンプル・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ