TSU5611
- Compatible Accessories
- USB Data Cable
- UART Cable
- Charger (Dedicated Charger or Host/Hub Charger)
- Stereo Headset With Mic
- Integrated LDOs for VREF and Mic Bias
- USB and UART Path Supports USB 2.0 High Speed
- Audio Path Provides Negative Rail Support and Click/Pop Reduction
- Supports Factory Test Mode
- 1.8-V Compatible I2C Interface
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 1500-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 1500-V Human-Body Model
The TSU5611 is designed to interface the cellular phone UART, USB, and audio chips with external peripherals via a micro-USB connector. The switch features impedance detection for identification of various accessories that are attached through DP and DM of the micro-USB port. When an accessory is plugged into the micro-USB port, the switch uses a detection mechanism to identify the accessory (see the State Machine for details). It will then switch to the appropriate channeldata, audio, or UART.
The TSU5611 has an I2C interface for communication with the cellular phone baseband or applications processor. An interrupt is generated when anything plugged into the micro-USB is detected. Another interrupt is generated when the device is unplugged.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DP3T Switch w/Imped Detect Micro-USB Switch Supports USB, UART, Audio, Chrgr Det データシート (Rev. A) | 2011年 11月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点