TSU8111
- Dual Single-Pole Double-Throw (SP2T) USB 2.0 High Speed Switch
- UART Path Supports either UART or USB 2.0 High Speed Signals
- Integrated Single-Cell Charger
- Integrated Low Dropout Linear Regulator (LDO)
- 1% Charge Voltage Regulation Accuracy
- 8% Charge Current Accuracy
- Programmable Charging Current Limit up to 950 mA for Wall Adapters
- USB Battery Charging Specification v1.1 (BCv1.1) Compliant Charger Detection
- VBUS Detection
- Data Contact Detection
- Primary and Secondary Detection
- USB Chargers (DCP, CDP, SDP) Supported
- 5-bit Accessory Detection on ID pin
- Automatic Switching by Accessory Type
- I2C Interface
- Manual Switching Capability
- Interrupts Generated for Attach and Detach
- Supports Control Signals Used in Manufacturing (JIG, BOOT)
- 28-V Tolerance on VBUS Pin With Overvoltage Protection
- Thermal Regulation and Thermal Shutdown for Output Current Control
- JESD 22 ESD Performance
- 12-kV Human Body Model (VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON)
- 2-kV Human Body Model (All Other Pins)
- IEC ESD Performance
- ±4-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2) (VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON to GND)
- Surge Protection on VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON to GND
- Protects USB Connector Pins Without External Components
The TSU8111 is a dual single-pole double-throw (SP2T) micro-USB switch with an integrated linear charger. The integrated charger eliminates the need for an external charger IC, reducing cost and board space. The device operates from either a USB port or dedicated charger and supports charging currents of up to 950 mA. Power for the device is supplied through VBAT or through VBUS when attached. The TSU8111 detects BCv1.1-compatible chargers as well as accessories that use an ID resistor. The USB switch matrix can be controlled either by automatic detection or manually through I2C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点