TUSB8040A1
4 ポート、SuperSpeed USB、5Gbps、USB 3.0 ハブ
データシート
TUSB8040A1
- USB 3.0 準拠ハブ、TID #330000037
- 上流ポートは、スーパー・スピード USB、ハイ・スピード、フル・スピード接続をサポートしています
- 4 つのダウンストリーム・ポートをサポート
- 4 つのダウンストリーム・ポートはそれぞれ、スーパー・スピード USB、ハイ・スピード、フル・スピード、 ロー・スピード接続をサポートしています
- USB 2.0 ハブ機能
- MTT (Multiple Transaction Translator) ハブ:ポートごとに 1 つずつ、4 つのトランザクション・トランスレータ
- トランザクション・トランスレータ (TT) ごとに 4 つの非同期エンドポイント・バッファで、TT ごとに USB で必要とされる 2 つのバッファよりもスループットが向上
- バッテリ充電アプリケーションをサポート
- 上流ポートが接続されている場合のバッテリ充電 1.2 CDP (Charging Downstream Port)
- 上流ポートが切断されている場合のバッテリ充電 1.2 および中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 専用充電ポート (DCP)
- USB 3.0 または USB 2.0 複合デバイスとしての動作をサポート
- ポート単位または一括制御のパワー・スイッチングおよび過電流通知入力をサポート
- 次のステータス出力を提供します。
- ハイ・スピード上流接続
- ハイ・スピード上流ポートが中断されました
- スーパー・スピード USB 上流接続
- スーパー・スピード USB 上流ポートが中断されました
- カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM または SMBus ターゲット・インターフェイス:
- VID または PID
- メーカーおよび製品文字列
- シリアル番号
- ピン選択、または EEPROM と SMBus のターゲット・インターフェイスを使用して、各ダウンストリーム・ポートを個別に次のように設定できます。
- イネーブルまたはディセーブル
- 取り外し可能または常時取り付けとマーク (複合アプリケーションの場合)
- バッテリ充電をイネーブルまたはディセーブルにする
- 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
- オプションで、USB 2.0 準拠のポート・インジケータ LED をサポート
- 構成可能な SMBus アドレスにより、同じ SMBus セグメント上で複数のデバイスをサポート
- USB 2.0 上流ポート経由でオンボードおよびイン・システムの EEPROM プログラムをサポート
- 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
- 特別なドライバ要件なし、USB スタック対応の任意のオペレーティング・システムでシームレスに動作
TUSB8040A1 は 4 ポートの USB 3.0 準拠ハブで、100 ピン WQFN パッケージで供給されます。このデバイスは、0℃~70℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。
TUSB8040A1 は、上流ポートでスーパー・スピード USB およびハイ・スピード / フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピード USB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピード USB 接続は下流ポートでディセーブルされます。フル・スピードまたはロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピード USB およびハイ・スピード接続は下流ポートでディセーブルされます。
TUSB8040A1 は、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。このデバイスは、ピンの選択、または接続された EEPROM または SMBus コントローラにより、1~4 つのダウンストリーム・ポートを通知するように構成できます。これらの構成オプションを使用すると、アプリケーションごとにデバイスをスケール化できます。
TUSB8040A1 の代表的な図を、 に示します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB8040A1 4 ポート USB 3.0 ハブ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
製品概要 | SuperSpeed USB3.0 Products (Rev. C 翻訳版) | 2013年 9月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB8040A1EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 7月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | TUSB8040A1 Design Guide (Rev. A) | 2013年 7月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 2012年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-MR (RKM) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点