ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB8041A

アクティブ

4 ポート SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 ハブ

製品詳細

Function USB3 USB speed (Mbps) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function USB3 USB speed (Mbps) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブ
  • USB 2.0ハブ機能
    • Multiple Transaction Translator (MTT)ハブ:4つのトランザクション・トランスレータ
    • トランザクション・トレンスレータごとに2つの非同期エンドポイント・バッファ
  • サポートされるバッテリ充電
    • 上流ポートの未接続または未構成時に、D+/D-デバイダ充電ポート(ACP1、ACP2)をサポート
    • 上流ポートの未接続時に、DCPまたはACPモードの自動移行モードをサポート
    • CDPモード(上流ポート接続時)
    • DCPモード(上流ポート未接続時)
    • DCPモードは中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • USB 3.1 Gen1またはUSB 2.0複合デバイスとしての動作をサポート
  • ポート単位または一括制御のパワー・スイッチング、過電流通知入力
  • 4つの外部下流ポートをサポート
  • I2Cの読み出し/書き込みと、100kでのEEPROMの読み出しに対するベンダー要求をサポート
  • I2Cマスタでクロック・ストレッチングをサポート
  • OTP ROM、シリアルEEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成をサポート
    • VIDおよびPID
    • ポートのカスタマイズ
    • メーカーおよび製品文字列(OTP ROMは除く)
    • シリアル番号(OTP ROMは除く)
  • ピン選択か、EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
  • 128ビットのUniversally Unique Identifier (UUID)を提供
  • 単一クロック入力、24MHzクリスタルまたはオシレータ
  • 下流ポートはUSB 2.0の構成のみ
  • 64ピンQFNパッケージ(RGC)
  • 4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブ
  • USB 2.0ハブ機能
    • Multiple Transaction Translator (MTT)ハブ:4つのトランザクション・トランスレータ
    • トランザクション・トレンスレータごとに2つの非同期エンドポイント・バッファ
  • サポートされるバッテリ充電
    • 上流ポートの未接続または未構成時に、D+/D-デバイダ充電ポート(ACP1、ACP2)をサポート
    • 上流ポートの未接続時に、DCPまたはACPモードの自動移行モードをサポート
    • CDPモード(上流ポート接続時)
    • DCPモード(上流ポート未接続時)
    • DCPモードは中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
  • USB 3.1 Gen1またはUSB 2.0複合デバイスとしての動作をサポート
  • ポート単位または一括制御のパワー・スイッチング、過電流通知入力
  • 4つの外部下流ポートをサポート
  • I2Cの読み出し/書き込みと、100kでのEEPROMの読み出しに対するベンダー要求をサポート
  • I2Cマスタでクロック・ストレッチングをサポート
  • OTP ROM、シリアルEEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成をサポート
    • VIDおよびPID
    • ポートのカスタマイズ
    • メーカーおよび製品文字列(OTP ROMは除く)
    • シリアル番号(OTP ROMは除く)
  • ピン選択か、EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
  • 128ビットのUniversally Unique Identifier (UUID)を提供
  • 単一クロック入力、24MHzクリスタルまたはオシレータ
  • 下流ポートはUSB 2.0の構成のみ
  • 64ピンQFNパッケージ(RGC)

TUSB8041Aは4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。

フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード接続は下流ポートで無効化されます。

TUSB8041Aは、ポート別または一括制御のパワー・スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。

ポート別電力制御のハブでは、USBホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン/オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブでは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB8041Aの下流ポートは、Battery Charging Downstream Port (CDP)ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションにサポートを提供します。また、上流ポートの未接続時にDedicated Charging Port (DCP)をサポートします。DCPモードは、USBバッテリ充電、中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009をサポートするUSBデバイスに対応します。 上流ポートの未接続時、TUSB8041Aはさらに、デバイダ充電ポート・モード(ACPxモード)と、ACP2からDCPまでの全モード間の自動移行をサポートします。

TUSB8041Aは、バッテリ充電サポートなどの機能のためにピン・ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを介した、PID、VID、カスタム・ポート、PHY構成のカスタマイズをサポートしています。また、I2C EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム文字列をサポートします。

このデバイスは64ピンRGCパッケージで提供されます。0℃~70℃の温度範囲での動作向けには商用バージョンで提供されます。

TUSB8041Aは4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。

フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード接続は下流ポートで無効化されます。

TUSB8041Aは、ポート別または一括制御のパワー・スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。

ポート別電力制御のハブでは、USBホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン/オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。

一括制御のハブでは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。

TUSB8041Aの下流ポートは、Battery Charging Downstream Port (CDP)ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションにサポートを提供します。また、上流ポートの未接続時にDedicated Charging Port (DCP)をサポートします。DCPモードは、USBバッテリ充電、中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009をサポートするUSBデバイスに対応します。 上流ポートの未接続時、TUSB8041Aはさらに、デバイダ充電ポート・モード(ACPxモード)と、ACP2からDCPまでの全モード間の自動移行をサポートします。

TUSB8041Aは、バッテリ充電サポートなどの機能のためにピン・ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを介した、PID、VID、カスタム・ポート、PHY構成のカスタマイズをサポートしています。また、I2C EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム文字列をサポートします。

このデバイスは64ピンRGCパッケージで提供されます。0℃~70℃の温度範囲での動作向けには商用バージョンで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TUSB8044A アクティブ USB ビルボード対応、4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 ハブ TUSB8044A is USB3.1 hub

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB8041A 4ポートUSB 3.1 Gen1ハブ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 16日
アプリケーション・ノート USB Hubs in Type-C Application PDF | HTML 2023年 7月 18日
技術記事 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート TUSB8041A Schematic Checklist 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
アプリケーション・ノート Transition From USB 3.0 Hub to USB 3.1 Hub 2017年 12月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール

The TUSB8044EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.1 hub and a USB 2.0 hub with Billboard. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB8041A IBIS Model

SLLM375.ZIP (237 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ