TUSB8044RGCEVM

TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール

TUSB8044RGCEVM

購入

概要

The TUSB8044EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.1 hub and a USB 2.0 hub with Billboard. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8044.

特長
  • Four USB3.1 downstream ports 
  • I2C Master controllable through an HID-compliant device enumerated on a virtual downstream port 
  • Enumerates a Billboard device on a virtual downstream port for Type-C™ applications with alternate mode support 
  • Registers configurable through EEPROM 
USB ハブと USB コントローラ
TUSB8041A 4 ポート SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 ハブ TUSB8042 4 ポート SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 ハブ TUSB8043 HID から I2C への変換機能搭載、4 ポート SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 Hub TUSB8044 ビルボード搭載、4 ポート SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 ハブ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR091.PDF (377 KB)
SLLR092.ZIP (1106 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 4日
証明書 TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ