TUSB8043
- 4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブ
- USB 2.0ハブ機能
- Multiple Transaction Translator (MTT)ハブ:4つのトランザクション・トランスレータ
- トランザクション・トレンスレータごとに2つの非同期エンドポイント・バッファ
- サポートされるバッテリ充電
- 上流ポートの未接続または未構成時に、D+/D-デバイダ充電ポート(ACP1、ACP2、ACP3)をサポート
- 上流ポートの未接続時に、DCPまたはACPモードの自動移行モードをサポート
- Galaxy充電をサポート
- CDPモード(上流ポート接続時)
- DCPモード(上流ポート未接続時)
- DCPモードは中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009に準拠
- USB 3.1 Gen1またはUSB 2.0複合デバイスとしての動作をサポート
- ポート単位または一括制御のパワー・スイッチング、過電流通知入力
- 4つの外部下流ポートと内部USB 2.0専用ポートで、USB HID to I2C機能をサポート
- USB HIDを介したI2C制御用の内部下流ポートで、ハイ・スピードおよびフル・スピード動作をサポートし、上流ポートに対応するスピードを提供
- I2Cの読み出し/書き込みと、100kおよび400k (デフォルト)でのEEPROMの読み出しに対するベンダー要求をサポート
- I2Cマスタでクロック・ストレッチングをサポート
- OTP ROM、シリアルEEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成をサポート
- VIDおよびPID
- ポートのカスタマイズ
- メーカーおよび製品文字列(OTP ROMは除く)
- シリアル番号(OTP ROMは除く)
- ピン選択か、EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
- 128ビットのUniversally Unique Identifier (UUID)を提供
- USB 2.0上流ポート経由でオンボードおよびイン・システムのEEPROMプログラミングをサポート
- 単一クロック入力、24MHzクリスタルまたはオシレータ
- 下流ポートはUSB 2.0の構成のみ
- 64ピンQFNパッケージ(RGC)
TUSB8043は4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。
フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード接続は下流ポートで無効化されます。
TUSB8043は、ポート別または一括制御のパワー・スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。
ポート別電力制御のハブでは、USBホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン/オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブでは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB8043の下流ポートは、Battery Charging Downstream Port (CDP)ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションにサポートを提供します。また、上流ポートの未接続時にDedicated Charging Port (DCP)をサポートします。DCPモードは、USBバッテリ充電、Galaxy充電、中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009をサポートするUSBデバイスに対応します。 上流ポートの未接続時、TUSB8043はさらに、デバイダ充電ポート・モード(ACPxモード)と、ACP3からDCPまでの全モード間の自動移行をサポートします。
TUSB8043は、バッテリ充電サポートなどの機能のためにピン・ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを介した、PID、VID、カスタム・ポート、PHY構成のカスタマイズをサポートしています。また、I2C EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム文字列をサポートします。
TUSB8043は、内部USB HIDからI2Cへのインターフェイスを介して、接続先のEEPROMのプログラミングをサポートします。
このデバイスは64ピンRGCパッケージで提供されます。0℃~70℃の温度範囲での動作向けには商用バージョンで提供されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB8044RGCEVM — TUSB8044 USB ビルボード搭載 4 ポート USB 3.1 Gen 1 ハブの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。