TX517
- 出力電圧:
- 差動モードで最大200Vpp
- ピーク出力電流:±2.5A
- マルチレベル出力
- 差動:17レベル
- シングルエンド:5レベル
- 内蔵機能:
- レベル・トランスレータ
- ドライバ
- 高電圧出力段
- CW出力
- TX出力更新レート
- 最大100MSPS
- 最小限の外部部品
- 小さなパッケージ:BGA 13×13mm
TX517は、完全統合型のデュアル・チャネル高電圧トランスミッタです。マルチレベルの高電圧パルス・パターンを必要とする、要求の厳しい医療用超音波アプリケーション向けに設計されています。出力段は、振幅200Vppで標準±2.5Aのピーク出力電流を供給するよう設計されています。
TX517は、各チャネルに低電圧入力ロジック、レベル・トランスレータ、ゲート・ドライバ、およびPチャネル/Nチャネ ルMOSFETを備えた、完全なトランスミッタ・ソリューション です。
また、TX517はCW出力段も内蔵しています。
TX517は、鉛フリー(RoHS準拠)でグリーン基準を満たした BGAパッケージで供給されます。0°C~85°Cの範囲で仕様が規 定されています。
17レベルのパルサー・チップ:
チップは2つの5レベル・チャネルから構成され、トランスと ともに使用することで、1つの17レベル・トランスミッタ・セル を形成します。さまざまな出力レベルでトランスデューサを駆 動するだけでなく、出力パルスの幅を変調することで、柔軟な パルス幅変調スペクトル整形を実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | デュアル・チャネル、高電圧-マルチレベル出力、完全統合型超音波トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 1月 8日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TX517EVM user's guide (Rev. C) | 2017年 6月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TX517EVM — TX517EVM Evaluation Module
TX517 is a fully integrated, dual channel, high voltage Transmitter designed for ultrasound systems. This EVM provides a means to evaluate the functionality of the device. The EVM includes an FPGA to provide an embedded pattern generator and digital control of the device.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZCQ) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。