TX7364
- トランスミッタ:
- 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
- 3 レベル パルサ:
- 最大出力電圧:±100V
- 最小出力電圧:±1V
- 最大出力電流:1A
- 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
- 2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
- -3dB 帯域幅 (400Ω || 125pF 負荷)
- 22MHz (±100V 電源)
- 超低消費電力 (受信時):0.1 mW/チャネル
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- 26Ω のターンオン抵抗
- ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
- 過渡グリッチ:10mVpp
- オンチップ ビームフォーマ
- チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
- 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
- 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
- ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
- パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
- 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
- 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
- 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
- 短いプログラム時間:約 2.5µs で遅延プロファイル更新
- SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
- CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
- 高信頼性機能:
- 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
- 電源シーケンスの要件なし
- 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
- 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
- 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12 mm × 12 mm)、0.8mm ピッチ
TX7364 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。
TX7364 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。
デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ ソリューションとして使用できます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。