TX7364EVM

TX7364 の評価基板

TX7364EVM

購入

概要

TX7364EVM を使用すると、TX7364 デバイスとその機能を評価できます。

特長
  • 64 チャネル、3 レベル パルサ (パルス生成機能)
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • オンチップの送信ビームフォーマ (ビームフォーミング実行機能)

  • USB ケーブル

超音波 AFE
TX7364 1A パルサ搭載、送信ビームフォーマ内蔵、64 チャネル、3 レベル トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TX7364EVM — TX7364 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TX7364EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ