パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TXS0108E の特徴
- 方向制御信号不要
- 最大データ レート:
- 110Mbps (プッシュプル)
- 1.2Mbps (オープン ドレイン)
- 1.4V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
- 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護 (A ポート):
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 150 V、マシン モデル(A115-A)
-
1000 V、デバイス帯電モデル (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD (B ポート):
- ±8kV 接触放電
- ±6kV 空中放電
TXS0108E に関する概要
このデバイスは、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 8 ビット非反転レベル トランスレータです。A ポートは VCCA ピンの電源電圧に追従し、VCCA ピンは、1.4V と 3.6V 間の電源電圧を受け入れます。B ポートは VCCB ピンの電源電圧に追従します。VCCB ピンには、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。2 つの入力電源ピンにより、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル(OE)入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス(Hi-Z)状態になります。
電源投入時または切断時にデバイスを Hi-Z 状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND につなぎます。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。