12-pin (RUT) package image

TXU0104RUTR アクティブ

4 チャネル単方向レベル シフタ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TXU0104RUTR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RUT) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TXU0104 の特徴

  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V から 5.0V への変換時に最高 200Mbps をサポート
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動能力 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (-40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXU0104 はアクティブ HIGH OE をサポートし、TXUN0104 はアクティブ LOW OE をサポート
  • TXB ファミリのレベル シフタとピン互換
  • 一般的なアプリケーションをサポートする他のバリアントで使用可能:TXU0204TXU0304
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V

TXU0104 に関する概要

TXU0104 / TXUN0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック レベルと VCCB ロジック レベルのいずれかを基準にでき、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応し、B ポートも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧に対応しています。OE をいずれかの電源を基準として High に設定すると、A から B、または B から A に固定方向のデータ伝送を発生させることができます。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。TXU0104 と TXUN0104 の唯一の違いは、OE/OE 信号がそれぞれアクティブ High とアクティブ Low であることです。制御ロジックの動作の概要については、「」を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら